Dispozitiv acţionare sistem, FMA
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dispozitiv acţionare sistem, FMA
Acest dispozitiv de acționare face ca o ușă secundară să fie complet dependentă de ușa principală a dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Se foloseşte la multiple soluţii de instalare a cofretelor. Activează încuierea uşilor secundare la închiderea uşii principale. Una per sistem de cofrete multiple.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu materiale de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.