Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

9806722000_18843 Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Syspend 281-Max Tube Hole Plugs

Plastic hole plugs cover up the set screws in the Syspend 281-Max tubes. Hole plugs are not needed to maintain the suspension system's NEMA Type 12 rating but provide an attractive smooth finish for the tube.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.