Syspend 281-Max Signal Light Adapter
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Syspend 281-Max Signal Light Adapter
Syspend 281-Max Signal Light Adapters are available in either round or elbow cover versions and provide a means for attaching signal lights. Signal lights are not included. Replace the covers provided with other system components.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Videoclip
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caracteristici
- Gasket, mounting hardware, and post are included
 
Specificații
| Material | Aluminiu | 
| Color | Light Gray | 
| Finish | Vopsit Pulbere | 
| Color Code | RAL 7035 | 
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.