Syspend 281-Max Set-Up Joint


Syspend 281-Max Set-Up Joint
Syspend 281-Max Set-Up Joint mounts suspension system to a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Gray plastic cable access cover is included
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.