Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

F22Lxx Lay In Wireway Nema Type 12 Straight Section Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 12

Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

Certified by Canadian Standards Association.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Code ANSI 61
Finish Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color Gray
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.