Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Wp2535 Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Feed-Through Stainless Steel Hinged-Cover, Type 4X Straight Sections are used for enclosing wire and cable in wireway runs. Its water-proof and stainless steel features makes it suitable for frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications. The traditional closed-loop design has an opening on one side for easy access to wires and cables. Sections are available in lengths from 12 inch to 120 inch.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

Certified by Canadian Standards Association.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish No. 2B
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.