Cărucior pentru depozitare și transportare, ETT
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cărucior pentru depozitare și transportare, ETT
Cărucior pentru depozitare și transportare pentru separare verticală, transport și manevrare ușoară a panourilor pentru cofrete precum plăcile și panourile laterale/spate și pentru ușă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oțel, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic RAL 7024
- Susținere panouri: Oțel, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic RAL 3020.
- Placă de bază: Plastic
- Capacitate de încărcare: 500 kg
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.