Contrapanou, UMPZ-M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanou, UMPZ-M
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou pentru cofrete UDP/UDPT.
- Material: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Cantitate pachet: O bucată.
- Notă: UMPZ-M poate fi montat în ambele direcţii.
- Depth: 9 mm.
Specificații
| Thickness | 0.08in |
| Thickness | 2mm |
| Material | Oțel Galvanizat |
| Finish | Plated |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.