Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Steel mounting plate Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Contrapanou, UMPZ-M

Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Material Oțel Galvanizat
Finish Plated
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.