Uşa din oțel inoxidabil cu geam din sticlă, DNGS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşa din oțel inoxidabil cu geam din sticlă, DNGS
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa din oțel inoxidabil transparentă închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Uşa standard cu geam din sticlă securizată transparentă pentru monitorizarea interiorului dulapului. Prevăzută cu sistem de încuiere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Permite toate opţiunile aferente programului de închidere.
- Material: Cadru: Oţel inoxidabil 2 mm AISI 304, AISI 316L (la cerere). Zonă vitrată: sticlă securizată 4 mm.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Protecție: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.
- Cerințe montaj: Dacă nu se înlocuieşte o uşă standard, folosiţi DNMKS.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
| Thickness | 0.08in |
| Thickness | 2mm |
| Finish | Lustruit |
| Material | Stainless Steel 304 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.