Dulap din oţel inoxidabil cu două uşi versiune compactă, EKDS
Dulap din oţel inoxidabil cu două uşi versiune compactă, EKDS
Dulapurile industriale compacte din oţel inoxidabil cu uşă dublă din gama EKDS, cu grad de protecţie IP 55, sunt ideale pentru instalare în spaţii limitate, unde deschiderea unei uşi simple ar ocupa prea mult spaţiu în faţa dulapului. Capacitatea portantă a uşilor creşte, de asemenea, deoarece se împarte la două uşi. Cu grad de protecţie IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate şi fac ca acesta să fie bine adecvat pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecţie. Disponibilă varianta cu grad de protecție IP 66 cu uși individuale si cu separator vertical central.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IEC 61439
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oţel inoxidabil pre-granulat AISI 304L / AISI 316L. Corp şi panou spate detaşabil: 1.5 mm. Uşă: 2 mm. Plăci inferioare: 1.5 mm. Placă de montare: oțel galvanizat de 3 mm.
- Corp: Dulap monobloc. Profile de adâncime integrate, cu tipar de orificii care permit ajustarea contrapanoului pe adâncime.
- Ușă: Montată la suprafaţă cu patru balamale. Include profilul de uşă cu tipar de orificii de 25 mm. Ușile standard nu pot fi inversate.
- Panou posterior: Fixat cu şuruburi torx M6. Facilitează montarea unei uşi spate. Panou posterior din două bucăţi pentru dulapuri cu lăţimea de 1600 mm.
- Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte pentru uşa principală şi în două puncte pentru uşa secundară. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerele pivotante și mânerele T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăci inferioare: Placă inferioară dintr-o bucată prevazută cu o garnitură din poliuretan turnată pentru a asigura etanşare maximă.
- Împământare: Uşa este echipată cu bolţuri de împământare sudate separat, iar împământarea la cadru poate fi realizată prin utilizarea ECF.
- Contrapanou: Dublu pliat, glisează în poziţie. Ajustabil în adâncime în paşi de 25 mm. La livrarea dulapului, contrapanoul este ataşat la exteriorul ambalajului. Montat în interior pentru dulapuri cu lăţimea de 1600 mm, placa de adaos este inclusă.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Protecție: Versiune cu uşă dublă, este conformă cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Uşi individuale cu separator vertical sudat, conforme cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Livrare: Corp monobloc cu uşi fixate, panouri inferioare şi contrapanou, inclusiv bolţuri de împământare pentru uşă. Dulapul este livrat pe un palet de aceeaşi lăţime cu dulapul, pentru a permite instalarea echipamentului fără înlăturare. Contrapanoul este ataşat la exteriorul dulapului. Toate ambalajele sunt realizate din materiale reciclabile.
- Rear panel: Fitted by M6 torx screws; standard facilities for rear door mounting; split rear panels in 1600 mm wide enclosures
- Lock: Espagnolette 4-point locking system in the main door and 2-point locking system in the slave door; standard double-bit lock with 3 mm insert; standard inserts, cylinders, lift handles and T-handles are available as accessories
- Bottom plates: One piece bottom plate with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing
- Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF
- Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging; fitted inside for 1600 mm wide enclosures; for 1600 mm wide, filler plate is included
- Protection: Double door version, complies with IP 55 | TYPE 12 | IK 10; individual doors with welded vertical divider, complies with IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Delivery: One piece body with fitted door and rear panel, bottom plates and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow suiting without removal; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging. All the packing material is recyclable
Specificații
| Body Thickness | 0.06in |
| Door Thickness | 0.08in |
| Body Thickness | 1.5mm |
| Door Thickness | 2mm |
| Finish | Lustruit |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.