Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Stainless lid Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Capac din oţel inoxidabil, MPLS

Un capac din oțel inoxidabil pentru pupitre din oțel constituie o soluție economică față de soluția cu pupitru din oțel inoxidabil în anumite medii de lucru. De exemplu, un capac din oțel obișnuit se va deteriora rapid dacă operatorii sunt expuși la agenți chimici și îi transferă pe aceștia în timpul operațiilor și lucrărilor de întreținere.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Finish Lustruit
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.