Lampă mică, TL


Lampă mică, TL
Lampă cu LED pentru dulap eficientă energetic şi din perspectiva costurilor, care poate fi montată în orice dulap. Este utilă când întreţinerea trebuie efectuată la faţa locului.
Standarde industriale
CE
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Livrare: 1 lampă cu cablu de alimentare cu o lungime de 1.75 m, un cablu de conectare cu o lungime de 140 mm pentru a interconecta lămpile, plus materiale de montaj.
- Culoare lumină: 4000 K (alb neutru).
- Conexiuni: Alimentare, 2 poli. Cablu intrare, 2 poli.
- Tip de lampă: LED.
- Temperatură de exploatare: -5 °C … +45 °C.
- Tensiune de lucru: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Descriere: Sistem de iluminare cu consum redus de energie şi rentabil din punct de vedere al costurilor ce se fixează cu ajutorul şuruburilor sau benzii adezive furnizate. Puterea de ieşire permite interconectarea lămpilor utilizând cablul serial inclus. Se poate conecta în serie o putere maximă de 100 W.
- Aprobări: CE, EAC.
- Material: Corp din policarbonat, capace de capăt ABS, capac de protecţie PMMA.
Specificații
Material | Polycarbonate; ABS |
Color | Light Gray |
Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.