Cutie ABS mică, DABP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cutie ABS mică, DABP
Gama de cutii de terminație ABS DABP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama DABP este bine adecvată pentru mediile solicitante, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
CE
UKCA
GOST
IP
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie ABS, fără halogen, potrivită pentru utilizare în interior. Rezistenţă redusă la radiaţii UV.
- Material: Corp: ABS. Capac simplu: ABS. Capac transparent: policarbonat.
- Garnitură: Garnitură din poliuretan integrată în capacul cutiei.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +60°C.
- Inflamabilitate: UL94 HB.
- Protecție: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Corpul cutiei, capacul plin, şuruburile capacului fabricate din oţel inoxidabil; şuruburile de montare şi mufele capacului sunt din poliamidă.
- Low UV radiation resistance
- Polyurethane gasket integrated in the box cover
- Temperature resistance: -40 °C to +60 °C
- Flammability: UL94 HB
- Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide
Specificații
| Material | ABS |
| Color | Light Gray |
| Finish | Smooth |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.