Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Sliding nuts for mounting rails Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Piuliţe glisante pentru şine de montare, GLM

Aceste piulițe glisante pentru șinele de fixare permit fixarea componentelor în orice poziție pe șină, în acest mod componentele și echipamentele putând fi fixate exact în poziția care se impune.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.04in
Thickness 1mm
Material Oţel Zincat
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.