Protecţie simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CES
Protecţie simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CES
Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta înclinat, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Manşon simplu din cauciuc. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte. Mansonul "pushout" este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau ţeavă având deschidere rotundă, iar IP-ul este asigurat. Acesta este echipat cu un înveliş care se închide strâns în jurul cablului ca un "joy-stick", fără a pune în pericol gradul de protecţie. Potrivit pentru găuri in materiale de la 0.5 la 4.5 mm grosime.
- Material: TPE (elastomer termoplastic).
- Temperatură de rezistență: -50°C până la +125°C.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Specificații
| Color | Light Gray |
| Color Code | RAL 7035 |
| Finish | Smooth |
| Material | Elastomer Termoplastic |
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.