Amortizor Vortex, BPS


Amortizor Vortex, BPS
Zgomotul produs de răcitorul vortex va fi redus cu 15% atunci când este folosit acest amortizor.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru reducerea zgomotului din răcitorul Vortex. Se montează exact pe duza de admisie a răcitorului Vortex, în interiorul dulapului. Reduce cu aprox. 15% zgomotul răcitorului vortex.
- Livrare: Amortizor cu accesorii de montare.
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.