Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Seismic Kit Zone 4, SBK-Z4
Kit for seismic zones. The SBK-Z4 reinforces the enclosure's frame, adding rigidity at the back and onto the side with its cross bar design, enabling the enclosure to withstand vibrations with accelerations up to 1.6 g in all directions. This meets all requirements for Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Description: Reinforcement Kit to be added to standard MCS enclosures in order to reach a Seismic Zone 4 rating.
- Braces: 2 X shapped braces, of 12ga galvanized steel, which provides resistance to the frame going out of square.
- Side Plate: which adds rigidity and strength as well as extra mounting surface for components.
- Corners: 4 total corner brackets, of 10ga galvanized steel, which make the weld joints of the frame more robust.
- Door Pin: Mounted onto the door bars, it locks into a hole in the corner bracket, which prevents the door from jumping out of its lock catchers in an earthquake event.
- Pack Qty: 1 Assembly per order.
- Mounting Requirement: Complete assembly with SPM Side panels, but mounted with seismic hardware included in SBK Kit delivery.
- If Plinth is required, PSB-Z4 needs to be ordered separately.
Specificații
| Material | Oțel Galvanizat |
| Compatible Enclosure Width | 23.62in min |
| Compatible Enclosure Width | 600mm min |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.