Plăci de separare, SGPZ
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plăci de separare, SGPZ
Acest contrapanou poate fi utilizat la separarea spațiului creat de unitatea superioară față de pupitru. Dacă este nevoie, poate fi utilizat și pentru montarea unor componente suplimentare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Sunt folosite pentru a separa secţiunea superioară şi unitatea pupitrului. Pot fi utilizate ca şi contrapanouri în pupitru.
- Material: Oţel zincat de 3mm.
- Cantitate pachet: 1 placă cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 0.12in |
| Thickness | 3mm |
| Finish | Plated |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.