Schimbător de căldură aer-apă cu montare pe acoperiș, BIT


Schimbător de căldură aer-apă cu montare pe acoperiș, BIT
Schimbătoarele industriale de căldură aer-apă, cu montare pe acoperiș, elimină căldura din cofrete prin utilizarea lichidului răcit, care oferă o opțiune de răcire a cofretului fiabilă și ușor de întreținut.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat
- Interval de temperatură internă: Între +20°C și +60°C
- Interval de temperatură ambiantă: Între +1°C și +70°C
- Cantitate pachet: 1
Specificații
Cable Length | 3m |
Rated Frequency | 50 – 60Hz |
Material | Oțel Galvanizat |
Protection Rating | IP55 |
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.