Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Unitate de evacuare pentru acoperiş, REU

Unitatea de evacuare pentru acoperiş REU, cu grad de protecţie IP 33 sau 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Aceasta este o soluţie potrivită atunci când spaţiul este limitat pe uşa sau panourile laterale ale dulapului.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.