Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

19" Width reducers Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Reductoare de 19", CIWR

Aceste profile sunt fixate de rama dulapurilor cu lățimea de 800 mm, pe înălțimea parțială sau totală a acestora, fiind destinate montajului profilelor de 19". Pot fi de asemenea utilizate la ranforsarea profilelor de 19" de lungime standard, prin fixarea lor în zona de mijloc a dulapului.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 2mm
Thickness 14ga
Material Oţel Zincat
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.