Reducer Lay-In Hinged Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Reducer Lay-In Hinged Cover
Reductorul capac rabatabil în poziție culcată permite menținerea caracteristicii de pozare când are loc reducerea la o dimensiune mai mică a canalului de cablu.
Standarde industriale
Certified by Canadian Standards Association.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-In Hinged Cover Reducer allows the lay-in feature to be retained when reducing to a smaller wireway size
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.