Protecţie de ploaie, MSST
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Protecţie de ploaie, MSST
Protecție impermeabilă din oțel care oferă adăpost prin intermediul unui acoperiș înclinat și care protejează componentele împotriva picăturilor de apă care pot pătrunde în dulap la deschiderea ușii.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Se va monta ca protecţie suplimentară pe dulapurile şi cofretele din oţel inoxidabil. Plafonul este uşor înclinat şi este prevăzut cu absorbant Drip Strip.
- Material: Oţel inoxidabil de 1,5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
Specificații
| Thickness | 0.06in |
| Thickness | 1.5mm |
| Finish | Lustruit |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.