Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 QUICK-RELEASE FLAT SEALING PLATE; 19390; F88LSGQR; 19960; F22LSGQR; 19970; F44LSGQR; 19980; F66LSGQR; 19990; F126LSGQR Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Quick-Release Flat Sealing Plate Lay-in Hinged Cover

Placa de etanșare plană cu eliberare rapidă a capacului rabatabil în poziție culcată a fost concepută exclusiv pentru accesul rapid și ușor la interiorul canalului de cablu, fără a utiliza o unealtă.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Code ANSI 61
Finish Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color Gray
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.