Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

CIB Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Suporturi pentru fixarea profilelor de montare 19", CIB

Aceste profile utilizate la montajul profilelor de 19" verticale pot fi reglate pe adâncime. Se fixează de rama dulapului, pentru a asigura o prindere fermă.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 3mm
Thickness 11ga
Material Oţel Zincat
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.