Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Profiles for 19" profiles asymmetric fixing Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Profile de montare (19”) pentru fixare asimetrică, CID

Aceste profile permit fixarea asimetrică, solidă, a profilelor de 19" și pot fi reglate pe adâncime, fără a necesita accesorii suplimentare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 3mm
Thickness 11ga
Material Oţel Zincat
Finish Oțel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.