Profil suplimentar pentru dulapuri compacte, CAK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil suplimentar pentru dulapuri compacte, CAK
Suportul profilat extinde posibilitățile de montaj, ceea ce mărește flexibilitatea de amplasare pentru diverse echipamente.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Suport pentru profil pentru extinderea posibilităţilor de montaj pe cadrul dulapurilor noastre din oţel compacte, asigurând o suprafaţă de montaj suplimentară. Profilul este prevăzut cu două găuri rotunde (diametru 4.3 mm) şi trei găuri pătrate (10 × 14 mm), alternativ pe un tipar de 25 mm, permiţând astfel o abordare flexibilă a montajului diverselor accesorii.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu accesorii de montaj.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.