Dop pentru echilibrarea presiunii, PVD
Dop pentru echilibrarea presiunii, PVD
Bușonul pentru compensarea presiunii egalizează presiunile care apar în urma diferențelor de temperatură dintre interiorul dulapului și mediul exterior, în același timp reducând riscul de pătrundere a prafului în dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Aceasta oferă o schimbare de presiune controlată. În interiorul dulapului pot apărea diferenţe de presiune în timpul variaţiilor mari de temperatură; când aceasta se întâmplă, exista riscul apariţiei prafului şi a umezelii în dulap. Montare: filet PG 29 cu piuliţă olandeză. Pentru o compensare optimă a presiunii în dulapuri, se recomandă montarea a 2 dopuri în diagonală.
- Material: Plastic conform UL94 V-0.
- Temperatură de exploatare: Între -45 °C şi +70 °C.
- Necesită prelucrare: Gaură cu diametrul de 37 mm.
- Protecție: IP 55.
- Finisaj: Gri deschis.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.