Cutie de distribuţie electrică, PWB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cutie de distribuţie electrică, PWB
Această cutie separă comutatoarele de celelalte componente, pentru a evita interferențele negative. Poate fi montată pe profile de 19”, exact la poziția dorită.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru întrerupătoare de circuit, comutatoare sau prize montate pe profile. Deschidere pentru maxim 22 de module (18 mm). Şină DIN reglabilă pe adâncime cu 15 mm. Cutia este echipată cu două şine de legare la masă de 10 x 8 mm. Lungimea fiecăreia este de 120 mm şi fiecare dispune de 15 x M5 conectori. Deschidere intrare cablu în partea posterioară, de 400 x 35 mm, prevăzută cu perie de cabluri.
- Material: Placă din oţel de 1,5 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.