Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Poliester, MGRP

Gama de casete cu borne din poliester MGRP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama MGRP este bine adaptată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale ridicate la coroziune, fiind şi rezistentă la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Polyester
Color Code RAL 7000
Finish Smooth
Color Squirrel Gray
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.