Poliester, MGRP
Poliester, MGRP
Gama de casete cu borne din poliester MGRP, cu grad de protecţie IP 66, 67, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama MGRP este bine adaptată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale ridicate la coroziune, fiind şi rezistentă la radiaţiile UV. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Cutie din poliester. Adecvată pentru utilizare în exterior, rezistentă la radiaţiile UV conform UL746 C.
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
- Garnitură: Livrat standard cu garnitură poliuretan. Garnituri silicon, neopren și EPDM disponibile la cerere.
- Temperatură de rezistență: -40 °C până la +100 °C cu garnitură poliuretan standard. -60 °C până la +130 °C cu garnitură silicon. -35 °C to +100 °C cu garnitură EPDM. -30 °C până la +80 °C cu garnitură neopren.
- Inflamabilitate: UL94 V-0.
- Protecție: IP 66, 67 | IK 08, 07 pentru MGRP08080xGE.
- Finisaj: RAL 7000.
- Aprobări: CE, GOST. Pentru cULus_UL Listed contactaţi departamentul de vânzări.
- Livrare: Carcasă, capac şi şuruburi capac. Şuruburi capac din oţel inoxidabil.
- Notă: Contrapanoul, GMP şi balamalele, HHI sunt disponibile separat.
Specificații
| Material | Polyester |
| Color Code | RAL 7000 |
| Finish | Smooth |
| Color | Squirrel Gray |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.