Placa Intrare Cabluri din Plastic | Cofrete cu montaj pe perete, EHTC
Placa Intrare Cabluri din Plastic | Cofrete cu montaj pe perete, EHTC
Presetupa de cablu din plastic tip FL21 este o soluție flexibilă de management al cablurilor, care ar trebui montată direct pe dulap după ce acesta a fost fabricat sau prin utilizarea unei plăci de intrare adaptoare și a unor scule standard, ceea ce va reduce costurile de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă intrare cabluri potrivită pentru ghidarea cablurilor şi a diferitelor tipuri de tuburi. Se montează direct pe adaptorul AFA. A se verifica secțiunea Managementul Cablurilor.
- Material: Diferite tipuri de polimeri ranforsaţi cu o placă de oţel. Fără halogen şi protecţie UV.
- Protecție: Conform IP 65.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată împreună cu accesoriile de montare.
Specificații
| Thickness | 3mm |
| Thickness | 11ga |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.