Placă de acoperire completă, UFCP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Placă de acoperire completă, UFCP
Acest capac frontal din poliester este plat și poate fi prelucrat cu ușurință. Conexiunile și cablurile electrice sunt protejate, ceea ce înseamnă că operațiunile derulate pe teren pot fi efectuate în siguranță.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Placă de acoperire frontală plată pentru a proteja echipamentul montat în dulap. Distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului: 39 mm; 49 mm pentru UCP750 şi modele mai mari. Poziţie de montare reversibilă, pentru a creşte distanţa dintre UFCP şi uşa dulapului cu 30 mm. Placa de acoperire poate fi prinsă cu balamale cu ajutorul accesoriului UHS, permiţând utilizatorului accesul la componente şi/sau gestionarea cablurilor fără a fi necesară îndepărtarea plăcii de acoperire.
- Material: Poliester.
- Finisaj: RAL 7035.
- Livrare: Placă de acoperire, suporturi, închizătoare cu rotire un sfert de tură şi accesorii de montare.
Specificații
| Color | Light Gray |
| Material | Polyester |
| Color Code | RAL 7035 |
| Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.