Bară colectoare PE, NS750
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bară colectoare PE, NS750
Bară colectoare PE cu orificii filetate pre-fabricate. Până la 50 de bucăți de terminale, tipul OKD1, pot fi montate pe bara colectoare.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Bară PE cu lungimea de 750 mm şi 50 de orificii filetate. Terminale, tip OKD1, se pot utiliza împreună cu bara colectoare.
- Dimensiuni: 750 × 12 × 3.
- Material: CU.
- Include: Bară colectoare PE.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.