Panouri de conectare, PAP


Panouri de conectare, PAP
Acest panou frontal are același finisaj ca al dulapului și îi oferă utilizatorului final decupări pentru cablu, astfel încât echipamentul montat în partea din față să poată fi conectat la cel din partea din spate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru intrarea cablurilor, cu protecţie la muchii. O bandă de 20 mm este nevopsită pe partea posterioară, pentru împământare optimă cu profil de 19”.
- Material: Oţel galvanizat de 1.5 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.