Bare transversale pentru suport parţial SF, SFBP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Bare transversale pentru suport parţial SF, SFBP
Aceste bare de suport permit montarea unor cadre pivotante cu înălțime parțială în interiorul dulapurilor industriale și în interiorul cofretelor din oțel, furnizând o metodă de fixare solidă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Permite montarea cadrelor pivotante cu înălţime parţială în cofretele de oţel, dulapurile asociabile de oţel. Cadrele pivotante pot fi montate cu deschiderea pe stânga sau pe dreapta.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: Un kit complet inclusiv suporturi de montare pentru un cadru pivotant.
- Cerințe montaj: Pentru utilizare în cofrete de oţel în combinaţie cu profilele AVB. Pentru dulapuri se montează direct pe cadrul dulapului sau reglabile pe adâncime în trepte de 25 mm prin intermediul CLPK.
Specificații
| Thickness | 3mm |
| Thickness | 11ga |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.