Panou parţial | Dulapuri industriale, DPP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panou parţial | Dulapuri industriale, DPP
Panourile parțiale permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului. Aceste panouri sunt fixate cu șuruburi, în acest mod putând fi scoase doar de personalul de întreținere, pentru a îmbunătăți gradul de siguranță pentru operatori.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru secţionarea părţii frontale a dulapului se utilizează în combinaţie cu separatorul orizontal CDH/CDHK când nu se cere nici o uşă.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 54.
- Cantitate pachet: 1 panou cu materiale de montare.
- Cerințe montaj: Utilizaţi CDH pentru dulapurile MC şi CDHK pentru dulapurile MK. Utilizaţi DPC/DPCV pentru panourile superioare şi inferioare.
Specificații
| Thickness | 0.07in |
| Thickness | 1.75mm |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.