Cadru pivotant cu înălţime parţială, SFCP
Cadru pivotant cu înălţime parţială, SFCP
Un cadru pivotant cu înălțime parțială pentru echipamentele de 19" care oferă spațiu de montaj suplimentar pentru astfel de echipamente, precum și acces din spate la componentele și la echipamentele montate în interior, prin deschiderea sa.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Cadru pivotant cu înălțime parțială pentru componente de 19” – ce permit deschiderea pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Poate fi utilizat în cofrete din oțel, dulapuri industriale asociabile și compacte din oțel. Cadrul rigid în formă de „S” echipat cu tipar de orificii de 19” în faţă şi în spate. Cadrul zincat pentru legare direct la masă a componentelor montate. Unghiul de deschidere standard este 125°-155°.
- Încuietoare: O încuietoare dublu-bit de 3 mm.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 1 cadru pivotant cu balamale.
- Cerințe montaj: Montarea în cofrete, în dulapuri industriale necesită suport transversal SFBP în combinație cu AVB. Montarea în dulapuri industriale asociabile din oțel necesită suport transversal SFBP. Reglabil pe adâcime în combinație cu profilele CLPK.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.