Suporturi transversale parţiale SF, SFBP-B
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi transversale parţiale SF, SFBP-B
Aceste bare de suport permit montarea unor cadre pivotante cu înălțime parțială în interiorul dulapurilor industriale și în interiorul cofretelor din oțel, furnizând o metodă de fixare solidă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Permite montarea cadrelor pivotante cu înălţime parţială în dulapurile de oţel/compacte cu acces total la deschiderea dulapului. Cadrul pivotant poate fi montat cu deschiderea pe stânga sau pe dreapta.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: Un kit complet pentru un cadru pivotant.
- Cerințe montaj: Poate fi utilizat în dulapuri cu uşi prin intermediul profilului separator VB/CDV. Pentru reglarea pe adâncime folosiţi profilul CLPK.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.