Uşă parţială pentru monitor, DPM
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă parţială pentru monitor, DPM
Această ușă parțială vitrată constituie o soluție practică pentru montarea unui ecran de computer în cadrul unui dulap. Ușa protejează ecranul de computer de furt și de pericolele de mediu.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru monitor de 14"-21". Se utilizează în combinaţie cu suport tastatură DPK şi permite instalarea unui PC în orice tip de dulap. Spaţiul rămas va fi ocupat cu panouri superioare şi inferioare DPC şi uşi parţiale DP.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm, zonă de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale şi încuietoare dublu-bit de 3 mm.
- Cerințe montaj: A se folosi in combinaţie cu DPK. Se recomandă folosirea în combinaţie cu CDH pentru a evita apariţia unui spaţiu între panourile superior/inferior.
Specificații
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.