Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Painted steel front panels Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Panouri frontale din oţel vopsit, PAC

Acest panou frontal are același finisaj ca cel al dulapului și se folosește la acoperirea secțiunilor neutilizate din cadrul sistemelor cu profile de 19", în scopul menținerii aspectului estetic al dulapului. Dacă este necesar, poate fi prelucrat pentru a instala echipamente.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 3mm
Thickness 11ga
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.