Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        Bară exterioară pentru fixarea cablurilor, CABP
Această bară reglabilă de fixare a cablurilor oferă o modalitate sigură de fixare a cablurilor sub dulap, ceea ce optimizează spațiul interior. Sunt evitate tensiunile în cablu din exterior, în acest mod protejând echipamentele împotriva deteriorării.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Beneficii
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorii
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Descriere: Montată sub plăcile inferioare pentru maximizarea întregului spaţiu util din dulap. Susţine cleme pentru cabluri standard CAC pentru cablurile de intrare. Se reglează complet în adâncime. Când se conectează cabluri ecranate EMC la bara de suport
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bare cu accesorii de montare. Pentru lăţime de 1200 mm, 4 bare cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi cleme CAC în funcţie de diametrul cablului.
Specificații
| Thickness | 2mm | 
| Thickness | 14ga | 
| Material | Oţel Zincat | 
| Finish | Oțel Zincat | 
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
        Mandatory
      
      - Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.