Panou de comandă, OICP
Panou de comandă, OICP
Dulapul de comandă din aluminiu pentru controlul interfeţei operatorului OICP are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braţ pivotant, o placă frontală detaşabilă şi grad de protecţie IP 65. Componentele pot fi montate cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă utilizând un panou posterior detaşabil. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru dorită. Carcasa din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o carcasă din oţel , ceea ce poate elimina nevoia de ventilaţie suplimentară.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
GOST
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Corp: Al Mg Si05, Placă posterioară: Al Mg şi piese de colţ: AlSI 12.
- Protecție: IP 65.
- Finisaj: Corp şi placă posterioară: aluminiu eloxat şi piese de colţ: RAL 7016.
- Cerințe montaj: OIFP front panel is not included in the standard delivery and needs to be ordered separately.
- Livrare: Corp, placă posterioară fixată cu şuruburi, kit de montaj placă frontală şi accesorii de montare.
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Color | Anthracite Gray |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7016 |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.