Dulapuri și cofrete de control cu interfață de operator, OICE-SS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Dulapuri și cofrete de control cu interfață de operator, OICE-SS
Panoul OICExxxxSS de comandă pentru interfața cu operatorul, din oțel inoxidabil, are un model cu orificii pre-prelucrate, pentru a permite poziționarea ușoară pe un braț pivotant. Încadrându-se în clasele de protecție înaltă IP66 și NEMA 12 și 4x, dulapul poate fi utilizat în medii care necesită un design sanitar.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L/AISI 316L. Corp: Ușă pentru AISI 304L de 1,5 mm.: 1,5 mm/2 mm și pentru dulapuri industriale și cofrete cu o înălțime sau lățime de 600 mm sau mai mare. Ușă pentru AISI 316L: Contrapanou de 2 mm Oțel galvanizat de 2 mm.
- Corp: Pliat și sudat pe margini, panou de ranforsare montat în acoperișul dulapului.
- Ușă spate: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat.
- Blocare: element de blocare zamak cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații. Două încuietori pentru dulapuri cu înălțimea de 600 mm.
- Protecție: Corespunde cu IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10
- Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.
- Livrare: Dulap cu ușă, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montare.
Specificații
| Material | 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel |
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.