Cofret pentru panou de comandă, OICE
Cofret pentru panou de comandă, OICE
Dulapul din oţel pentru controlul interfeţei cu operatorul OICE are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea pe un braţ pivotant, plus o placă frontală detaşabilă cu grad de protecţie IP 55. Componentele pot fi montate cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă utilizând uşa din spate. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru.
Standarde industriale
CE UKCA
EAC
GOST
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Material: Corpul si uşa fabricate din oţel de 1.2 mm, capacul frontal din aluminiu si mânerele din plastic.
- Corp: Pliat şi sudat pe margini, cu deschidere maximă în partea din faţă acoperită cu panoul frontal din aluminiu. Manere laterale în partea din faţă.
- Ușă spate: Montată la suprafaţă cu deschidere de 130°. Balamale ascunse detaşabile cu pin captiv. Balamale pot fi montate pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Profile de uşă MMDP disponibile ca accesoriu.
- Încuietoare: Incuietoare personalizată cu prindere dublă pentru deschiderea uşoară a uşii. Insert dublu-bit 3 mm cu rotire la 90°. Alte inserturi şi încuietori sunt disponibile ca accesoriu.
- Protecție: IP 55 | IK 10.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035. Profilul superior și inferior RAL7016.
- Livrare: Cofret cu panou frontal din aluminiu, uşă posterioară, cheie din plastic dublu-bit de 3 mm, şi accerorii de montare.
Specificații
| Material | Aluminiu; Aluminiu |
| Color | Light Gray |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.