Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Console monobloc din oțel moale, MPG

Consola compactă din oțel moale, MPG, cu grad de protecție IP 55/56 este disponibilă pentru vânzare. Are un panou cu balamale pentru pupitru, iar designul ergonomic permite instalarea ușoară și accesul la echipamentele HMI. Mărește și spațiul de montare disponibil. Ca alternativă, se pot utiliza panouri superioare de oțel inoxidabil când consola este expusă la agenți chimici etc.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 0.06in
Door Thickness 0.06in
Body Thickness 1.5mm
Door Thickness 1.5mm
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.