Panou OICP cu secţiune de prelungire a uşii, OIDES
Panou OICP cu secţiune de prelungire a uşii, OIDES
Panoul de interfață operator din aluminiu, cu cadru de extensie cu balamale, OIDES are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braţ pivotant, o placă frontală detaşabilă şi grad de protecţie IP 65. Cadrul de extensie măreşte adâncimea panoului cu 55 mm. Componentele se pot fixa cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă prin deschiderea cadrului de extensie frontal cu balamale. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru dorită. Panoul din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o varianta din oţel, ceea ce poate elimina nevoia de ventilaţie suplimentară.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Panou OICP cu profil de prelungire a uşii. Măreşte adâncimea panoului OICP cu 55 mm. Dispune de profile tip grilă pe laturile profilului de prelungire a uşii.
- Material: Corp şi profil prelungire uşă: Al Mg Si05, placă posterioară: Al Mg şi piese de colţ: Al Si12.
- Protecție: Conform IP65.
- Finisaj: Corp, profil prelungire uşă şi placă posterioară: aluminiu eloxat şi piese de colţ: RAL 7016.
- Cantitate pachet: Panou OICP cu placă posterioară, profil prelungire uşă, balamale exterioare şi sistem de închidere.
Specificații
Material | Aluminiu |
Color | Anthracite Gray |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7016 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.