Profile de ranforsare pentru contrapanou, MPWR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile de ranforsare pentru contrapanou, MPWR
Acest profil pentru ranforsare permite montajul componentelor cu greutate ridicată pe contrapanou și în același timp amortizează vibrațiile.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru ranforsarea unui contrapanou cu lăţime mare (MPW), atunci când este foarte echipat. Pentru amortizarea vibraţiilor şi stabilizare. Montare facilă fără găurire. Pentru a obţine amortizarea maximă, se recomandă fixarea contrapanoului pe profil.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 profile cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Finish | Galvanizat |
| Material | Oţel Zincat |
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.