Contrapanouri | Dulapuri industriale, MP


Contrapanouri | Dulapuri industriale, MP
Contrapanoul din oțel contribuie la mărirea vitezei de asamblare a dulapului, deoarece poate fi prelucrat cu ușurință și echipat cu componente înainte de montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou standard. Poate fi montat şi în partea laterală a unui dulap cu ajutorul kit-ului MPS sau cu glisare din lateral cu ajutorul profilului MTS. Pentru sarcini mari în medii cu vibraţii
- Material: Oţel zincat 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Încărcare max.: 6000 N.
- Cerințe montaj: A se folosi MPA pentru montarea MP în interiorul dulapului.
Specificații
Thickness | 3mm |
Thickness | 11ga |
Finish | Galvanizat |
Material | Oţel Zincat |

Mandatory
Similar
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.